Felhasználási terület
Kivitel | Ethernet kábel |
---|---|
Alkalmazás | keresztezett patchkábel; patchkábel |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 70,8 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PVC, szürke, Ø 6 mm |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 2 x RJ45, egyenes; öntött test: PUR |
---|