Kivitel | Ethernet kábel |
---|---|
Alkalmazás | keresztezett patchkábel; patchkábel |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
Súly [g] | 144,8 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PVC, szürke, Ø 6 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 2 x RJ45, egyenes; öntött test: PUR |
---|