• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Industrial AI Assistant

moneo Industrial AI Assistant

Az Industrial AI Assistant egy mesterséges intelligencia (AI) alapú asszisztensrendszer ipari alkalmazásokhoz, amely automatizált, adatvezérelt elemzések révén nyújt értékes betekintést a gépekbe és folyamatokba.

Szabadalmaztatott, ágazatok és rendszerek közötti felügyeleti funkcióival lehetővé teszi a rendellenességek intelligens módon történő felismerését és az előretekintő elemzéseket.

  • intuitív felhasználói felület
  • gyors és egyszerű használat
  • megbízható támogatást nyújt a napi munkában

De előbb: jelölje ki a célt!

Mit szeretne elérni?


moneo
SmartLimitWatcher

moneo
PatternMonitor

moneo
LifetimeEstimator
Rendellenességek felismerése

Egy pillantásra: Mennyibe kerül az AI-felügyelet?

A teljes moneora vonatkozóan egységesített fizetési rendszerrel dolgozunk, amely teljes költségkontrollt biztosít Önnek – információs pontok:

  • Az információs pontok rugalmasak, és bármelyik mesterségesintelligencia-szoftvermegoldásunkhoz használhatók.
  • Az AI-felügyelet aktiválásához mindössze 50 kreditek van szüksége.

Ön dönti el, hogy melyik szoftverrel szeretné kezdeni a felügyeletet, és információs pontjait egyszerűen és átláthatóan használhatja.

Előrelátó elemzés
Egy mérési érték felhasználása
Több mérési érték felhasználása
Mintaazonosítás
Dinamikus riasztási és figyelmeztető határértékek
A hátralévő élettartam előrejelzése
AI / ML technológia

Esettanulmány

Industrial AI Assistant (LE)

Ha például egy szűrő adatvezérelt megelőző karbantartását szeretné lehetővé tenni, csupán a szűrő előtti és utáni nyomásérzékelőkre, ezen értékek moneo-ban leképezett nyomáskülönbségére és a LifeTimeEstimatorre van szüksége, amely az IIoT Insights termékben, az Industrial AI Assistant alatt található.

E három adatáramlás (2x nyomás, 1x nyomáskülönbség) felügyeletével csak 3 infopontra van szükség, mivel percenként csak egy adatpontra van szükségünk. Ezenkívül 50 infopontra van szükség a LifeTimeEstimator aktiválásához, ami azt jelenti, hogy összesen 53 információs pont.

Fedezze fel, hogyan
támogatja Önt a moneo Industrial AI Assistant nap mint nap

Ügyfelek, akik az ifm
moneo-t választották

Sikertörténetek és esettanulmányok

Tudja meg, hogyan segített az ifm ügyfeleinek valós időben fejleszteni a gyártóberendezéseiket