• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Maximalizálja az átláthatóságot és a hatékonyságot a gyártási tevékenységében lévő összes mozgó javak tekintetében néhány kattintással

Használja ki annak előnyeit, hogy élőben láthatja az áruáramlást. Kerülje el a szűk keresztmetszeteket és leállási időket helymeghatározással és a KPI-k felügyeletével, és egyszerűsítse a folyamat- és minőségadatok rögzítését.

A felhasználóbarát kialakításnak és az intuitív drag-and-drop funkciónak köszönhetően a moneo Track & Trace egyszerű és gyors megoldást kínál, amelyet programozási ismeretek nélkül is használhat. Ugyanakkor rugalmas integrációs lehetőségek állnak rendelkezésére a saját IT-környezetében.

Az RFID- és kódolvasó eszközökhöz készült plug-and-play megoldásunk rövid idő alatt növeli az átláthatóságot és a hatékonyságot. És mindezt a PLC-be történő költséges implementálás vagy beavatkozás nélkül.

Fedezze fel, hogyan
támogatja Önt a moneo Track & Trace nap mint nap

Esettanulmány

moneo Track & Trace

Az árufogadás folyamatlépései, a gyártás és raktár nyomon követéséhez például négy érzékelőre van szükség, melyek mindegyikéhez egy-egy folyamatérték tartozik. Az érzékelőértékek továbbítására másodpercenként kerül sor, így csak az adatátvitelhez 240 kreditek van szükség. Egy állomás létrehozása, beleértve a szabályokat, a KPI-ket és az előzményeket, egyenként 10 információs pontot emészt fel. Összesen 280 információs ponttal egy komplett intralogisztikai folyamat felügyelhető.

20 éves tapasztalat a nyomon követési környezetben

Az ifm-nél nemcsak több évtizedes tapasztalatot, hanem hardvert és szoftvert is kínálunk Önnek egyetlen forrásból az átláthatóság és a hatékonyság növelése érdekében.

A címkéktől és érzékelőktől a gateway-ekig és szoftverekig a felhőben vagy a helyszínen – komplett megoldásokat kínálunk az Ön követelményeihez.

Ügyfelek, akik az ifm
moneo-t választották