- moneo: IIoT platform
- A termelési veszteségek azonosítása
Kerülje el a nem tervezett leállási időket
A nem tervezett üzemszünetek, például a hirtelen berendezésleállások, és a tervezett megszakítások, például a gépek beállítási ideje vagy a folyamatok átállítása, jelentős hatással lehetnek a termelékenységre. A moneo érzékelők, a hálózati technológia és a valós idejű karbantartási technológia kombinációjával növelje a gépei rendelkezésre állását.
Egyidejűleg biztosítja a zökkenőmentes gyártási folyamatot és minimalizálja az anyagveszteséget. Így a gyártás folyamatosan hatékony és megbízható marad.
Gépek rendelkezésre állása a gyakorlatban – inspiráló esettanulmányok
Növelje a gépek rendelkezésre állását
Kiszámíthatóság
Az Ön termelőeszközei a tervek szerint rendelkezésre állnak.
Folyamatstabilitás
Az Ön ciklusidejét soha nem befolyásolják a sérült gépek.
Önellenőrzés
Az Ön gyártóberendezései automatikusan felismerik és jelentik a minőségi hibákat.
Védje a berendezéseit attól, hogy a vörös tartományba kerüljenek
Függetlenül attól, hogy meglévő berendezéseket korszerűsít vagy új gyártóüzemet hoz létre – az ifm elkíséri Önt a digitális jövő felé vezető úton. A moneo és a tökéletesen összehangolt szoftverekből és hardverekből álló plug-and-work megoldásaink segítségével Ön a következő szintre emelheti a gyártást.
Felügyelje a gépek állapotát minden dimenzióban
Az ifm megoldásaival, például a VVB3 Condition Monitoring érzékelővel és a moneo-val, bármikor szemmel tarthatja gépei állapotát. A VVB3 folyamatosan rögzíti a rezgéseket három tengelyen, és a nem forgó alkatrészek felületi hőmérsékletét is méri. Ezen adatok alapján az érzékelő megállapítja a gép létfontosságú adatait, amelyeket a moneo-ban felügyelhet, és közvetlenül a gyártásban – például jelzőlámpákkal – riasztásként megjeleníthet.
Centrifugálszivattyú
Alakítsa információvá az adatokat
moneo IIoT-platformunkkal egyszerűen paraméterezheti érzékelőit és mastereit, és zökkenőmentesen gyűjtheti a gép- és érzékelőadatokat. Ezek az adatok Dashboard-okon megjeleníthetők, elemezhetők és nyomon követhetők. A moneo tájékoztatja a folyamateltérésekről, és időben figyelmezteti Önt. Ezzel növelheti a gépek rendelkezésre állását, biztosíthatja a folyamatok minőségét és optimalizálhatja az energiafogyasztást.
Gyakori hibaállapotok előrejelzése
Real-time Maintenance (RTM) Dashboard in moneo
Az RTM védelmet nyújt a csapágysérülésekből eredő leállások ellen.
Generáljon tudást az információkból, és végezzen előrejelzéseket
Az adatok célzott felhasználásával jobban megtervezheti a karbantartási lépéseket, időben kicserélheti a gépalkatrészeket, valamint idejekorán felismerheti és megelőzheti a hibákat és a leállásokat.
Mivel eltérőek lehetnek a környezeti feltételek és a géphasználat, a felügyeletnek az adott berendezés előzményadatain – azaz a gép ujjlenyomatán – kell alapulnia. A moneo Industrial AI Assistant lehetővé teszi ezt.
Minden egyes gép ujjlenyomata
Minden ipari berendezésnek egyedi „aláírása” – „ujjlenyomata” – van:
- az általánosan alkalmazandó felügyeletei szabályok ezért gyakran nem alkalmazhatók
- A felügyeleti szabályoknak testre szabhatónak, egyszerűnek, pontosnak és rugalmasnak kell lenniük
Mivel eltérőek lehetnek a környezeti feltételek és a használat, a felügyeletnek az adott berendezés előzményadatain kell alapulnia.
Sikertörténetek
Tudja meg, hogyan segített az ifm az ügyfeleinek a gépek rendelkezésre állásának növelésében.