- moneo: IIoT platform
- moneo On-Premises megoldás
Getting started: On-Premises
Megkönnyíti az indulást: Unser Starter Kit
A moneo IIoT Core On-Premises kezdőcsomag segítségével Ön optimálisan felkészült a moneo gyors és egyszerű használatának megkezdésére. Ez a csomag nemcsak a szükséges hardvert, de a megfelelő szoftverlicenceket is tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy Ön ideálisan felszerelkezett az érzékelők egyszerű paraméterezéséhez, az adatok rögzítéséhez, megjelenítéséhez, az állapotfelügyelethez és a riasztási üzenetek fogadásához.
A moneo IIoT Core On-Premises kezdőcsomag a QZ9100 hardverkészletből és a QM9111 licenccsomagból áll.
Ugyanakkor összeállíthatja saját ideális megoldását is!
Használja lépésenkénti útmutatónkat, és válassza ki, hogy milyen szoftverlicenceket szeretné használni, és hogy azokat az Appliance vagy virtuális megoldásunk, a vAppliance segítségével kívánja-e üzemeltetni.
Egyszerűen kezdje el most
moneo On-Premises
| Recommended Hardware* |
|||||
| IIoT Core | IIoT Insights | Szoftver | |||
| moneo IIoT Core | moneo IIoT Core + Insights | ||||
| 4 686,50 € (egyszeri) 150 kreditek |
4 686,50 € + 2 110,50 € (egyszeri) 150 kreditek |
||||
| Dashboard | Dashboard | ||||
| Elemzés | Elemzés | ||||
| Calculated values | Calculated values | ||||
| Tasks and tickets | Tasks and tickets | ||||
| Configure devices | Configure devices | ||||
| Device management | Device management | ||||
| edgeConnect OT/IT | edgeConnect OT/IT | ||||
IIoT Insights |
|||||
| Industrial AI Assistant | |||||
| moneo Track & Trace | |||||
*A hardvernek további költségei vannak, amelyeket a fenti árak nem tartalmaznak.
1. Lépés
Válassza ki a megfelelő operációs rendszert
Döntse el Ön, hogy a moneo telepítését fizikai vagy virtuális eszközünkön szeretné-e üzemeltetni.
Appliance (QHA210 / QHA300)
- Előre telepített ipari PC a moneo IIoT Core Bundle és a modulok számára
- Egyszerűen, IT-ismeretek nélkül használható a gyártásban és az adatközpontokban
- Nagy teljesítményű hardver elegendő számítási teljesítménnyel és memóriával
- Appliance Management System (AMS) a frissítések kezeléséhez, az adatmentéshez és a rendszerállapot-lekérdezésekhez
vAppliance (QVA200)
- A moneo rövid idő alatt használatra kész
- A meglévő IT-infrastruktúra használata: szerverteljesítmény, hálózat és memória
- A moneo modulok biztonsága és stabilitása érdekében optimalizált
- Appliance Management System (AMS) távoli támogatáshoz, frissítésekhez és adatmentéshez
3. Lépés
moneo IIoT Insights: Szoftver-kiegészítő a még több előnyért
- Intelligens kiegészítő funkciók
- Az érzékelőadatokat használható információvá alakítja
- Hasznosítható információk kinyerése az IIoT-adatokból
- A csatlakoztatott rendszerek műveleteinek automatizálása
- A gyártás hatékonyságának növelése és versenyelőnyök biztosítása