- moneo: IIoT platform
- Termékek
- moneo IIoT Core
moneo IIoT Core
A lényeges funkciók intelligens módon összefűzve
Optimalizálja munkafolyamatait most a moneo központi elemével. A moneo IIoT Core az IIoT platformunk összes alapvető funkcióját magában foglalja – akár felhőben*, akár helyszíni környezetben.
A moneo IIoT Core minden esetben ugyanazt az értékajánlatot biztosítja az érzékelőadatok zökkenőmentes paraméterezéséhez, gyűjtéséhez, megjelenítéséhez és felügyeletéhez. Ez javítja a gépek rendelkezésre állását, fenntartja a folyamatminőséget és optimalizálja az energiafogyasztást.
Kerülje el a nem tervezett leállási időket a percek alatt beállítható előrelátó karbantartási és állapotorientált felügyeleti technikákkal.
A moneo IIoT Core alapfunkciói
IIoT platformunk különböző szoftverfunkciókat tartalmaz, amelyek célja az ipari környezetből származó adatok gyűjtése, elemzése és felhasználása az üzemi hatékonyság, a termelékenység és biztonság javítása érdekében.
*Előfordulhat, hogy az Ön régiójában még nem lehetséges előfizetni a felhőszolgáltatásunkra.
Ezek a moneo IIoT Core alapfunkciói
*Előfordulhat, hogy az Ön régiójában még nem lehetséges előfizetni a felhőszolgáltatásunkra.
Kickstart IIoT – indulás 3 egyszerű lépésben
*Előfordulhat, hogy az Ön régiójában még nem lehetséges előfizetni a felhőszolgáltatásunkra. |