- moneo: IIoT platform
- Termékek
- moneo IIoT Core
- moneo IIoT Core tesztverzió
Használja ki adatai maximális hatékonyságát
Tesztelje a moneo IIoT platformot. 30 nap díjmentesen.
4 lépésben a tesztverzióhoz:
- Hozza létre kötelezettségek nélküli ifm-fiókját és jelentkezzen be
- Indítsa el próbaverziója letöltését
- A moneo-ban válassza ki a próbaverzió aktiválását
- Kattintson az Állapotfelügyeletre
A moneo szoftver realisztikus tesztelésének előfeltétele a valós adatforrásokhoz való csatlakozás (VSE, IO-Link master). Ez az egyetlen módja annak, hogy valósághű benyomást kapjon arról, hogy a moneo hogyan tudja támogatni Önt a gyártási folyamatok optimalizálása során.
➜ A moneo IIoT Core tesztverziójának letöltése
Tesztelje 30 napig kötelezettségek nélkül.
Az Ön előnyei
- Egyszerű digitalizálás egy gombnyomással
- A funkciók teljes skálája 30 napig áll rendelkezésére, és azonnal elkezdheti a munkát
- A 30 nap lejárta után eldöntheti, hogy megvásárolja-e a teljes verziót
- A teljes verzióval továbbra is hozzáférhet a beállításaihoz és az adatbázisához