• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo IIoT Devices
  4. moneo (v)Appliance

moneo (v)Appliance

Rugalmas megoldások az Ön moneo telepítéséhez

Az ifm számos opciót kínál a moneo felhasználására a termelésében. Az Ön igényeitől függően a rendszert vagy egy előre telepített ipari PC-vel (fizikai készülék), vagy a virtuális (v)készüléken keresztül működtetheti.

Válassza ki a megfelelő operációs rendszert

Döntse el Ön, hogy a moneo telepítését fizikai vagy virtuális eszközünkön szeretné-e üzemeltetni.

Appliance

A készülék egy előre telepített ipari PC (IPC), amely lehetővé teszi a moneo IIoT Core Bundle és más kompatibilis moneo modulok zökkenőmentes használatát.

IT-szakértelem nélkül is könnyen használható gyártási környezetekben, termelési hálózatokban vagy adatközpontokban. A hardver elegendő számítási teljesítményt és tárolókapacitást kínál.

Az Appliance Management System (AMS) megkönnyíti az "IT-higiéniai" feladatokat, beleértve az összes moneo modul frissítéseinek telepítését, az adatok biztonsági mentését és helyreállítását, valamint a moneo készülékre és szolgáltatásokra vonatkozó állapotinformációk lekérdezését.

v(készülék)

A moneo vAppliance segítségével a moneo telepítése pillanatok alatt használatra kész lesz a hálózatában. Használja ki teljes mértékben meglévő IT-infrastruktúráját a meglévő szerverei és tárolórendszerei virtuális technológiájának, számítási teljesítményének, hálózati kapcsolatának és tárolókapacitásának optimalizálásával.

A vAppliance-t úgy optimalizáltuk, hogy megfeleljen a moneo modulok biztonsági és működési stabilitási követelményeinek. Az integrált Appliance Management System (AMS) egyszerű módon biztosítja az IT-üzemeltetéshez szükséges intézkedéseket. Az AMS például távoli támogatási funkciókat, biztonsági és funkciófrissítések telepítését, valamint egyszerű adatmentési lehetőségeket tartalmaz.