• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Paraméterezze IO-Link érzékelőit és -mastereit a moneo configure megoldással

Indítsa el ipari fejlődését gyorsan és egyszerűen! Ehhez az első lépés a moneo configure free. Ezzel az eszközzel egyszerűen paraméterezheti a gyártóberendezésében meglévő IO-Link eszközöket – ráadásul ingyenesen!

Tegye meg a következő lépést a gyártás digitalizálása felé a moneo IIoT Core segítségével. Ezzel a szoftvercsomaggal nemcsak az IO-Link eszközöket paraméterezheti, hanem további innovatív lehetőségek is nyílnak.

Miért válassza moneo configure-t?

A paraméter-adatrekordok
kezelhetők

Egyszerű kialakítás, ill. IO-Link készülékek cseréje egyetlen eszközzel

Minden IO-Link készülékhez
alkalmazható eszköz

Gyártóktól független készülékbeállítás (online vagy offline), beépített IODD menedzsmenttel

Minden IO-Link készülék
áttekinthető a hálózatban

Komplex IO-Link hálózat szkennelése masterekkel és készülékekkel

Dinamikus
vezérlő

A folyamatértékek és a paraméterek párhuzamos megjelenítése

Fedezze fel IO-Link érzékelőinek rejtett funkcióit

Az IO-Link-érzékelők számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyekhez nehéz hozzáférni paraméterező szoftver nélkül, és az érzékelőn keresztül történő beállítás is nehézkes.
Szoftverünk lehetővé teszi az érzékelő teljes körű és egyszerű használatát annak minden funkciójával együtt.

moneo configure free paraméterezéshez

Tapasztalja meg, milyen egyszerű is lehet elkezdeni a digitalizálást

A moneo configure free segítségével egyszerűen paraméterezheti IO-Link érzékelők és masterek széles körét – gyártótól függetlenül!

Ez azt jelenti, hogy nem csak az ifm IO-Link masterek paraméterezhetők, hanem olyan érzékelők is, amelyek más gyártók masterjéhez csatlakoznak.

Ezáltal a moneo configure free meglévő rendszerek és berendezések paraméterezéséhez is használható.

A moneo configure free egyszerűen telepíthető az Ön Windows PC-jére, és központi eszközként szolgál IO-Link készülékei gyártófüggetlen felismeréséhez, paraméterezéséhez és megjelenítéséhez, diagnosztizálásához és beállításához.

Gyorsítsa fel és egyszerűsítse az IO-Link-érzékelők programozását és a paraméter-adatrekordok kezelését. Az Ön hardvere és a moneo szoftver ügyes kombinációja lehetővé teszi folyamatai zökkenőmentes optimalizálását.

Többet szeretne a paraméterezésnél?

Egy szoftver, számos lehetőség:
a paraméterezéstől az átfogó állapotfelügyeletig.

Ahhoz, hogy profitálni tudjon a moneo további funkcióiból és egy lépéssel továbblépjen, használja a moneo IIoT Core-t. IIoT-platformunk összes lényeges funkcióját magában foglalja. Ez a moneo configure segítségével történő paraméterezés mellett például átfogó állapotfelügyeletet, eszközkezelést és adatelemzést is lehetővé tesz.

Praktikus kiegészítő:
GSDML fájlok bővítése IO-Link paraméterekkel egyszerűen

Fedezze fel a moneo configure free és az IIoT-Core (QM9112) hatékony kiegészítését: GSDML IO-Link paraméterezés a PLC Tools segítségével (QMP031). Ez a díjköteles eszköz megkönnyíti Önnek az IO-Link eszközök paraméterezését a PLC-szoftverben, ha az ifm ProfiNet Mastert használja. Egyszerűen bővítse a GSDML fájlt az IO-Link készülékek kívánt paramétereivel, és tegye azokat láthatóvá a PLC eszközben. Ezzel értékes időt takaríthat meg a gép beállítása során.

További információkat videónkban vagy a termék részletes oldalán (QMP031) talál.

Szerezze be a moneo configure free szoftvert most!

4 lépés az ingyenes verzióhoz

  1. Hozza létre my ifm-fiókját, és jelentkezzen be
  2. Töltse le az ingyenes verziót (EXE fájl)
  3. Fogadja el az ÁSZF-et
  4. Az ingyenes verzió már letölthető!

➜ A moneo configure free letöltése

Most már készen áll az IO-Link masterek és készülékek csatlakoztatására!