- moneo: IIoT platform
- Termékek
- moneo IIoT csatlakozók
moneo IIoT csatlakozók
Minden egyetlen forrásból – az érzékelők szintjétől a felhőig
A moneo segítségével zavartalan csatlakoztatást alakítunk ki az érzékelő szintjétől a felhőig.
A moneo nagyfokú csatlakoztathatósága számos alkalmazási lehetőséget nyit meg
Plug-and-work elv
Közvetlen feldolgozás IO-Link érzékelőkön, valamint a rezgéshez használt ifm diagnosztikai elektronikán keresztül a plug-and-work elv szerint
ifm Agent (QLA010)
Vezérlések, adatbázisok vagy műszaki interfészek csatlakoztatása különböző interfészek használatával, az ifm Agent (QLA010) segítségével
Harmadik féltől származó rendszerek
Adatokon alapuló felismerések továbbítása harmadik fél rendszereihez
REST API
Biztonságos, rugalmas hozzáférés a moneo adatokhoz és egyszerű csatlakozás külső rendszerekhez a szabványosított REST API-knak köszönhetően - API dokumentáció
Az adatokon alapuló felismerések harmadik fél rendszereihez történő továbbításáról részletesen
- Adatáramlás a felhőbe és harmadik fél rendszereihez: A moneo folyamatadatokat és számított értékeket tud küldeni harmadik fél rendszerei (MES, SCADA) számára natív felhőcsatlakozások (Azure és AWS) vagy általános interfészek segítségével MQTT-n vagy OPC UA-n keresztül.
- Ticketküldés: A moneo által generált ticketek megfelelően konfigurált célrendszerekre is elküldhetők.
- Kulcsrakész SAP-csatlakozás a Shop-Floor-Integration (Shop Floor Integration (SFI): the connection to SAP ERP - ifm) révén, a karbantartásról szóló automatikus értesítéshez és fontos megrendelések vagy dokumentumok generálásához az SAP rendszeren belül.
A moneo teljes rugalmasságot biztosít, és Ön dönthet arról, hogy
- milyen adatokat gyűjt és hogyan kívánja felhasználni azokat
- milyen stratégiákat vagy döntéseket kíván követni vagy hozni a kapott információk alapján
A moneo további előnyei
Skálázhatóság
A platform az Ön egyéni igényeihez igazítható.
Biztonság
Adatait a legkorszerűbb biztonsági szabványok védik.
Nyitottság
A platform nyitott harmadik féltől származó megoldások integrálásához.