- moneo: IIoT platform
- Termékek
- moneo IIoT Core
- moneo remoteConnect
moneo remoteConnect
Távkarbantartás közvetlenül a moneo Cloudból
Biztosítsa gyártási folyamatát a moneo fenntartható távkarbantartásával, és egyúttal takarítson meg időt és erőforrásokat. A moneo remoteConnect segítségével a gépek és berendezések biztonságos távkarbantartása gyors és egyszerű.
A moneo remoteConnect közvetlenül a moneo Cloudból lehetővé teszi a gyártófüggetlen távoli hozzáférést a PLC-khez, szerverekhez, érzékelőkhöz és egyéb hálózati eszközökhöz. Adatai végponttól végpontig tartó kapcsolaton keresztül folyamatosan titkosítottak, és csak célzott hozzáférési konfigurációkkal tekinthetők meg.
Folyamateltérések esetén a hibák mélyreható elemzése távolról is elvégezhető, így nem kell hosszadalmasan várakozni a szerviztechnikusokra, és elkerülhető a gépek leállása is. A helyszíni szerviztechnikusok igénye minimálisra csökken, és a gép rendelkezésre állása továbbra is biztosított.
moneo remoteConnect – az Ön digitalizációs stratégiájának kiegészítője
- Egyszerű: Közvetlen hozzáférés a moneo Cloudon keresztül.
- Közvetlen: Közvetlen hozzáférés az eszközökhöz a hálózat testreszabása nélkül
- Kényelmes: Helyileg telepített szoftverek használata
- Gyors: Nagy kapcsolati sebesség
- Áttekinthető: Egyszerű munkamenet-kezelés a böngészőn keresztül
A moneo remoteConnect távkarbantartás által Önnek biztosított előnyök
Költség-megtakarítás
A távoli kapcsolat lehetőségével elkerülhetők a szervizbeavatkozások, illetve növelhető azok hatékonysága.
Időmegtakarítás
Nincs szükség kiszállásra. A szervizmunkatárs azonnal megkezdheti a diagnózist.
Biztonságos és ellenőrzött
Végponttól végpontig titkosított hozzáférés a korábban engedélyezett eszközökhöz.
Felhasználóbarát
A kapcsolatok egyszerűen és gyorsan, komolyabb IT-szakértelem nélkül is létrehozhatók.
Áttekintés
A kapcsolatok és jogosultságok központi kezelése.
Fenntarthatóság
A kevesebb helyszíni karbantartás javítja az ökológiai lábnyomot.
Egyszerű távkarbantartás a moneo remoteConnecttel
A kapcsolat elindításához a szerviztechnikusnak szüksége van az ingyenes remoteConnect kliensre. A kapcsolat ezután létrejön a remoteConnect Client és az edgeGateway között a gyártás alatt. Nincs szükség a hálózati vagy gépi infrastruktúra átalakítására. A moneo Cloud közvetítőként működik, és biztosítja, hogy létrejöjjön a kapcsolat. A kapcsolat folyamatosan végponttól végpontig titkosított.
A szerviztechnikusok távolról elemzik és hárítják el a hibaüzenetet. Ha a közvetlen megoldás nem lehetséges, a szerviztechnikusok a távoli diagnosztikának köszönhetően optimálisan felkészülnek a helyszíni látogatásra. A távkarbantartással elkerülhetők a hosszú várakozási és utazási idők, valamint az esetleges gépleállások okozta jelentős költségek.
Esettanulmány
RemoteConnect
A remoteConnect segítségével Ön távolról is hozzáférhet a gépéhez, hogy vezérléseket konfigurálhasson, vagy testre szabhassa a HMI-ket. A remoteConnect csak akkor igényel infopontokat, ha fennáll egy kapcsolódási munkamenet az edgeGatewayhez. Ha szeretne beállítani egy távoli hozzáférést, 50 infopontra lesz szüksége. Ha már nincs szükség a munkamenetre, meg lehet szüntetni, és az 50 infopont újra rendelkezésre áll, például egy másik edge gatewayhez történő új csatlakozáshoz.
IT-Security: Az Ön biztonsága a mi ígéretünk
Az IT-biztonság elengedhetetlen feltétel a nélkülözhetetlen eszközökhöz és gyártóberendezésekhez kialakított távoli összeköttetés esetében. Az ifm e vonatkozásban rendkívül szigorú szabványt használ, hogy garantálja az Ön biztonságát.
- Csak az előzetesen jóváhagyott eszközökkel lehet kapcsolatot létrehozni, és azokat a moneo-ban csak megfelelő jogosultságokkal lehet létrehozni. A korábban kiválasztott eszközökhöz a hozzáférés „Split-Tunneling” segítségével történik. Az összes többi hálózati felhasználó nem érhető el.
- Minden szerviztechnikusnak szüksége van egy fiókra a moneo Cloudban. Ez megakadályozza az illetéktelen személyek hozzáférését.
- A legkorszerűbb technológiákat használjuk, nagyon szigorú biztonsági szabványokkal