Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
---|
Közeg | folyadékok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 5 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0200 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 0...20 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Anyagok | PTFE |
Közeggel érintkező anyagok | PTFE |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|