Szondarúd hossza L [mm] | 45 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Alkalmazás | magas hőmérsékleti tartomány |
---|---|
Közeg | folyadékok; Gázok; agresszív közegek |
Nyomásállóság [bar] | 100 |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...120 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS3000 |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 45 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 300 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8096 |
Súly [g] | 449,5 |
---|---|
Ház | kiképzés az adapterhez |
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | titánium (3.7035) |
Közeggel érintkező anyagok | titánium (3.7035); o-gyűrű: FKM 80 Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|