Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 26 |
---|---|
Anyagok | titánium (3.7235) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT |
Beépítési mélység [mm] | 23; (mérőelektród SID, SFD, TN) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|