Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 80 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 32; Analóg bemenetek száma: 32; Frekvencia bemenetek száma: 32; Digitális kimenetek száma: 48 |
Frekvencia bemenetek száma | 32 |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 32 |
Analóg bemenetek száma | 32 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Digitális kimenetek száma | 48 |
---|---|
PWM kimenetek száma | 32 |
PWM-I kimenetek száma | 32 |
H-hídas kimenetek száma | 4 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
CAN interfészek száma | 4 |
---|---|
R232-es interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 1 |
MTTF [év] | 22 |
---|
Súly [g] | 1940,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 153 x 43 x 277 |
Megjegyzés | Kérjük, ne használja új projektekhez. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |