You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Vezérlések
  4. Vezérlések magas védelmi követelményekkel
  5. CR721S

ecomatController

CR721S

ecomatController/124

ecomatController

CR721S

ecomatController/124

  • nagy teljesítményű 32 bites hárommagos vezérlők nagy alkalmazásmemóriával
  • Tanusítvánnyal rendelkező biztonsági vezérlő CANopen Safety támogatással
  • Skálázható bemenetek és kimenetek normál és biztonsági alkalmazásokhoz
  • Nagy teljesítményű CAN and Ethernet interfészek különféle kommunikációs feladatokhoz
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szabvány szerint CODESYS 3.5 segítségével
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 8...32 DC
Áramfelvétel [mA] < 400
Polaritáscsere védelem igen
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma 124
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 68; Analóg bemenetek száma: 24; Frekvencia bemenetek száma: 16; Ellenállás bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 54; Analóg kimenetek száma: 2
Bemenetek
Frekvencia bemenetek száma 16
Ellenállás bemenetek száma 4
Digitális bemenetek száma 68
Analóg bemenetek száma 24
Analóg bemenet (áram) [mA] 0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V] 0...32
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 54
Analóg kimenetek száma 2
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10
Rövidzárlat-védelem igen
PWM kimenetek száma 54
PWM-I kimenetek száma 36
H-hídas kimenetek száma 6
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek Bemeneti/kimeneti funkciók
PLC funkció IEC 61131-3 szerint igen
Interfész
CAN interfészek száma 4
Ethernet interfészek száma 1
R232-es interfészek száma 1
Környezeti körülmények
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 65; IP 67; (megfelelő csatlakozóval együtt)
Biztonsági besorolás
Megfelel a követelményeknek
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Mechanikai adatok
Súly [g] 1921,5
Szerelés módja szabadonálló
Méretek [mm] 219 x 47 x 271
Tartozékok
Szállított tételek
zárósapka: M12
önfúró csavar: 1 x M4, árnyékolás csatlakoztatásához
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db