Alkalmazás | PROFINET gateway biztonsági előfeldolgozással |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 750 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
AS-i Masterek száma | 2 |
Elektromos leválasztás | igen |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | SELV/PELV szerint |
Tápellátás [V] | 18...24 |
Áramkör | PNP |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 18...32; (SELV/PELV szerint) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 500 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Kommunikációs interfész | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Használati típus | adatátvitel; programozás |
Átviteli sebesség | 100 MBaud |
---|---|
Protokoll | EtherNet/IP |
Használati típus | programozás |
Protokoll | FSoE |
---|
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Használati típus | programozás |
Átviteli sebesség | 100 MBaud | |
---|---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 | |
Protokoll | PROFINET | |
Használati típus | adatátvitel | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Használati típus | programozás |
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Használati típus | programozás |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...45 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 20 |
Megfelel a követelményeknek |
|
||
---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i verzió | 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
AS-i tanusítvány | 125301 |
Súly [g] | 834 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | alumínium porbevonatú; acéllemez galvanizált; PC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|