A gépekre vonatkozó irányelv megköveteli, hogy a gépek nem képezhetnek veszélyforrást. Mivel nulla kockázat nem lehetséges, a szándék a fennmaradó kockázatot egy elfogadható szinten tartani. Amennyiben a biztonság a vezérlőrendszerektől függ, úgy azokat úgy kell kialakítani, hogy maximumra csökkentsék a működési hibákat.
Az automatizálásban a biztonságtechnika csökkenti a személyi sérülések és a gép károsodásának veszélyét.
Az ifm termékkészlet számos biztonságot terméket foglal magában: érintés nélküli védőberendezéseket (BWS), ajtóreteszek, kezelőelemek és vezérlőrendszerek.
A hagyományos biztonsági kapcsolóktól eltérően az induktív biztonsági érzékelők közvetlenül, speciális ellentárgy nélkül felismerik a fémeket.
A biztonsági fényfüggönyöket és fényrácsokat ott használják, ahol a veszélyzónákat megfelelően biztosítani kell. Ezek adóból és vevőből álló optoelektronikai védőberendezések. Megfelelnek a 2. típusú / SIL 2 vagy a 4. típusú / SIL 3 biztonságtechnikai követelményeknek.
Az AS-i reteszes biztonsági ajtózárak mindaddig zárva tartják a mozgó védőberendezéseket (pl. védőrácsokat, védőajtókat és egyéb fedeleket), amíg fennáll a veszélyes állapot.
A biztonsági VÉSZ-ÁLLJ gombafejű nyomógombok és más védőkapcsolók arra szolgálnak, hogy egy gépet vagy berendezést egy veszélyes helyzetben leállítsanak vagy kikapcsoljanak.
Az ifm biztonsági érzékelők és kezelőelemek bármely biztonsági kiértékelőre felszerelhetők, pl. biztonsági relékre, programozható logikai modulokra vagy a biztonsági PLC-re.
A biztonságot célzó komponensek AS-Interface Safety at Work segítségével könnyen ráköthetők egy AS-i hálózatra. A szabványos készülékektől és nem biztonságos komponensektől származó jelek közös vezetéken kerülnek továbbításra.
A járművekbe és mobil munkagépekbe történő közvetlen beszereléshez ezenkívül rendelkezésre áll egy nagy teljesítményű, szabadon programozható 32 bites SafetyController.