- Termékek
- Biztonságtechnika
- Biztonsági vezérlőegységek
Biztonsági vezérlőegységek
- Biztos be- és kimenetek
- Többlépcsős biztonsági koncepció, bővített felügyeleti és ellenőrzési rutinok
- Konfigurálható viselkedés hiba esetén
- Gyors bootolás és rövid hibafelismerési idő
- Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
Biztonsági vezérlőegységek
A nagy teljesítményű, szabadon programozható 32 bites SafetyController-eket nehéz körülmények közötti használatra tervezték. Alkalmasak a járművekbe és mobil munkagépekbe való közvetlen beépítéshez a fedélzeti hálózat használatával. Kiegészítésképpen a biztonsági feladatok számára a vezérlésekbe speciális hardver- és szoftverfunkciók vannak integrálva, amelyek lehetővé teszik az alkalmazásukat biztonsági vezérlésekként.
A hardvert és a szoftvert a TÜV tanúsította. A programozható, osztályozott hibakezelés (Keep Alive) által a SafetyController úgy alkalmazható, hogy súlyos hibák esetén kapcsoljon ki és a berendezést hozza biztonságos állapotba. Kevésbé súlyos hibák esetén azonban a berendezés bizonyos részei meghatározott területeken tovább működhetnek. Nem kell minden alkotó elemet kikapcsolni. A be- és kimenetek viselkedését a CODESYS programozószofverrel egyszerűen és pontosan lehet az alkalmazáshoz igazítani.