Üzemi feszültség toleranciája [%] | 15 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 45 |
Bekapcsolási áramcsúcs [mA] | 600 |
Átviteli sebesség | 9600 Baud |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...70 |
Védettség | IP 20; (Csak elektromos helységekben vagy minimum IP54-es védettséggel rendelkező kapcsolószekrényekben használható.) |
EMC |
|
---|
Megfelel a követelményeknek |
|
||
---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
AS-i profil | 7.F |
---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | F |
AS-i tanusítvány folyamatban | igen |
Súly [g] | 384 |
---|---|
Anyagok | PA fekete |
Csomagolási egység | 1 db |
---|