- Termékek
- Biztonságtechnika
- AS-Interface munkabiztonság
AS-Interface munkabiztonság
- Akár 31db biztonságtechnikai AS-i Slave ellenőrzése
- Alkalmazási területek: Ajtófelügyelet, fényrács, VÉSZ-KI, kétkezes működtetés
- Biztos AS-i modulok terepi alkalmazáshoz és kapcsolószekrényben való használathoz
- Biztos AS-i ajtókapcsoló elzárással és elzárás-felügyelettel
AS interfész munkahelyi biztonság (Safety at Work)
Az AS interfész egy egyszerű és gazdaságos huzalozási rendszer az ipari kommunikáció első szintjéhez. Az AS interfész hálózat egy vezérlésből, egy úgynevezett masterből, a jelfeldolgozó modulokból és az ehhez csatlakoztatott érzékelőkből és aktuátorokból áll.
A biztonságot célzó komponensek AS-Interface Safety at Work segítségével könnyen ráköthetők egy AS-i hálózatra. A szabványos készülékektől és nem biztonságos komponensektől származó jelek közös vezetéken kerülnek továbbításra.
A hibabiztos AS-i PLC tanúsítvánnyal rendelkezik a biztonsági alkalmazásokhoz a SIL3, PL e szintig.
Az AS-i biztonsági monitorokat egy AS-i rendszerben a védőberendezések.felügyeletére használják. A továbbítandó kódszekvenciákat felügyelik az AS-i hálózatban. Eltérések esetén a táviratban vagy időtúllépés esetén a monitor biztonságosan leállítja a berendezést.
A biztonságos AS-i modulok biztonságosan érzékelik a biztonság szempontjából releváns kapcsolási állapotokat, pl. az 1-es vagy 2-es VÉSZ-ÁLLJ gomboknál, pozíciókapcsolóknál vagy az ajtóérintkezőknél. A biztonságos bemeneti modullal az integrált AS-i interfészekkel nem rendelkező biztonsági komponensek integrálhatók az AS-i rendszerbe.