Alkalmazás | Üzembiztos VÉSZSTOP kapcsoló EN ISO 13850 szerint |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 50 |
Integrált Watchdog | igen |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 4 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Megfelel a követelményeknek |
|
||
---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 87600 |
AS-i verzió | 2.1 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.B.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | B.E |
AS-i tanusítvány | 74601 |
Súly [g] | 330,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 105 x 72 x 80 |
Anyagok | PC-GF20 |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez, IP 67: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |