Alkalmazás | EN 61496-1 szerinti 4 típusú érintésmentesen működő biztonsági berendezés (ESPE) csatlakoztatásához |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | III |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | külső 24 V DC PELV |
Tápellátás [V] | 20,4...28,8 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 2000 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | < 5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Digitális bemenetek túlterhelés védelme | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
---|---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 87600 | |||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,54E-09 | |||
Maximális belső kapacitás [nF] | 10 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-0.B.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 |
AS-i ID kód [hex] | B.E |
AS-i tanusítvány | 80002 |
Súly [g] | 280 |
---|---|
Anyagok | PA 6 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |