You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Biztonságtechnika
  4. Biztonsági fényrácsok
  5. Aktív/passzív rendszer

Biztonsági fényrácsok - Aktív/passzív rendszer

  • Egyoldali bekötés, mivel az adó és vevő egy házba van integrálva
  • Veszélyes területek és kapuk megbízható védelme
  • Egyszerű kábelezés és programozás
  • Szabványosított csatlakozás 8-pólusú M12-dugaszoló csatlakozóval

Biztonsági fényrácsok - Aktív/passzív rendszer


Aktív/passzív rendszer

Az aktív/passzív rendszerrel rendelkező OY sorozatú biztonsági fényrácsokat a veszélyzónák biztosítására és a személyi védelemre használják. Az érzékelők és az adók az aktív elem házában vannak integrálva. A fényvisszaverő tükrök a passzív elemben találhatók. Az áramcsatlakozás az aktív elemben található. Ezáltal a huzalozás lányegesen leegyszerűsödik.
A védőzóna magasságától függően a fényrácsok 2-, 3- vagy 4-sugaras kivitelben kaphatók.
A biztonsági fényrácsok adóból és vevőből álló optoelektronikai védőberendezések. Megfelelnek a 4. típusú / SIL 3 biztonságtechnikai követelményeknek.
Tipikus használati területük a hozzáférhetés korlátozása és a veszélyes zónák felügyelete a robotcelláknál és a gyártósorokon.