Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Biztonságtechnika
  3. Biztonsági fényrácsok

Biztonsági fényrácsok

  • 2. és 4. biztonsági kategória az IEC 61496 szerint
  • Veszélyes területek és kapuk megbízható védelme
  • Egyszerű csatlakoztatás a jól bevált M12-es dugaszoló csatlakozóval
  • Változatok higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Aktív/passzív rendszerű változatok

Biztonsági fényrácsok

A biztonsági fényrácsokat ott használják, ahol a veszélyzónákat megfelelően biztosítani kell. Ezek adóból és vevőből álló optoelektronikai védőberendezések. Megfelelnek a 2. típusú / SIL 1 vagy a 4. típusú / SIL 3 biztonságtechnikai követelményeknek.
Tipikus használati területük a hozzáférhetés korlátozása és a veszélyes zónák felügyelete a robotcelláknál és a gyártósorokon. Az élelmiszeripar és az italgyártás számára rendelkezésre állnak védőcsöves és nagyfokú védettséggel rendelkező készülékek. Az aktív/passzív rendszerek jelentősen csökkentik a huzalozásra fordított időt.