1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Impulzus feldolgozó rendszerek
  5. Töltési szint szabályozás

Impulzus feldolgozó rendszerek - Kiértékelő egységek töltési szint szabályozáshoz

  • szárazonfutás vagy tartályok túltöltésének védelmére
  • Szivattyúk és szelepek megbízható kopásvédelméhez
  • Beállítható bekapcsolási késleltetés, max. 10 másodpercig
  • Beállítható kikapcsolási késleltetés, max. 60 percig
  • Egyszerű és időtakarékos szerelés a szorítósínes szerelésnek köszönhetően


Töltési szint szabályozása

A töltési szint szabályozás kiértékelő egysége a töltési szinteket szabályozza a tankokban és a tartályokban, ami által elkerülhető pl. a túlcsordulás, szárazfutás vagy szivárgás. A készülék jeleket kap egy külső érzékelőtől, és a beállítható be- és kikapcsolási késleltetésnek megfelelően lekapcsolja a kimeneteit.
A választékban találhatók olyan készülékek, melyekhez egy vagy két érzékelő csatlakoztatható.
Az egyetlen érzékelővel történő töltési szint szabályozásánál a tank felső határértékét egy kapacitív érzékelő felügyeli. Ha a töltési szint el lesz érve, az érzékelő egy jelet küld a kiértékelő egységhez. A túlcsordulás megakadályozására ez lezárja az ellátószelepet a beállított időre.
A két érzékelős töltési szint szabályozó egy tipikus kétpontos szabályozó. A szivattyú szárazfutásának elkerüléséhez a tank két kapacitív érzékelővel van felszerelve. Ha az alsó töltési szint el lesz érve, az érzékelő egy jelet küld a kiértékelő egységhez. Ez a relékimenettel leállítja a szivattyút, mellyel általában a közeg ki lesz szivattyúzva a tankból. A felső töltési szint elérésekor bekapcsol az ott elhelyezett második érzékelő. A kiértékelő egységben található relé ismét bekapcsol, a szivattyú ismét működésbe lép.