1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Impulzus feldolgozó rendszerek
  5. Biztonsági leállás felügyelet

Impulzus feldolgozó rendszerek - Biztonsági leállás felügyelet



Biztonságos leállásfelügyelet

A DA sorozatú leállásfelügyelő egy impulzusfeldolgozó rendszer a leállás érzékelésére, és annak felismerésére, ha a fordulatszám egy adott határérték alatt marad. Felveszi a bemeneteknél az impulzus jeladóként szolgáló csatlakoztatott érzékelők impulzusait, és kiszámítja ezekből az eredményezett frekvenciát. A készülék a bemeneti frekvencia (tényleges érték) és a kapcsolási pont (előírt érték) folyamatos összehasonlításával gyorsan felismeri, ha leállás történik, vagy ha a fordulatszám egy adott határérték alatt marad.
A leállásfelügyelőt pl. annak ellenőrzésére használják, hogy a forgó berendezés-alkatrészek, pl. hajtások, motorok vagy tengelyek fékezés esetén valóban leállnak-e. Ezáltal biztonságosan elkerülhetők a személyi sérülések és a berendezés sérülése.