You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. ecolink
  2. inačice osjetnika

inačice osjetnika ecolink

ecolink – pregled proizvoda

EVC – (Rashladno sredstvo)
Za primjenu u tvorničkoj automatizaciji, industriji strojnih alata, strojarstvu i hidraulici

Visokokvalitetni poliuretanski materijali (PUR) primjereni zahtjevima u industrijskim okruženjima. Dobra otpornost na mineralna i hidraulična ulja, masti i rashladna sredstva kao i na ultraljubičasto zračenje. Poveznici su bez halogena i silikona, a kabeli su prikladni za vučne lance i torzijske pokrete.

EVT – (Temperatura)
Za higijenska i vlažna područja u prehrambenoj industriji

Visokokvalitetno kućište od PVC-a i kabel, pozlaćeni kontakti i matice od visokokvalitetnog nehrđajućeg (316L/1.4404) čelika. Dobra otpornost na standardna industrijska sredstva za čišćenje i dezinfekciju jamči dug radni vijek. Ovi proizvodi imaju samo ograničen radni vijek kada se rabe u sustavima za punjenje u kojima se vodikov peroksid i peroctena kiselina upotrebljavaju za čišćenje i dezinfekciju. U tim slučajevima preporučujemo proizvode iz serije EVF.

EVF – (Hrana)
Za higijenska i vlažna područja u prehrambenoj industriji

Visokokvalitetno polipropilensko kućište i posebni kabel s inovativnom izolacijskom oblogom MPPE jamče vrlo dobru otpornost na standardna industrijska sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Spojna matica ima posebne konture za bolji zahvat čak i kad se ručno steže dok su prsti mokri. Zahvaljujući glatkoj površini sprečava se stvaranje naslaga prašine, a čišćenje je jednostavno.

EVM – (Mobilna područja primjene)
Za osjetnike u osobito zahtjevnim okolinama, kao što su građevinski strojevi ili strojevi za posipanje šljunkom

Visokokvalitetni poliuretanski materijali (PUR) primjereni zahtjevima u mobilnim okruženjima. Dobra otpornost na mineralna i hidraulična ulja, masti i rashladna sredstva. Poveznici su bez halogena i silikona, a kabeli su prikladni za vučne lance i torzijske pokrete. Spojna matica otporna na koroziju napravljena je od nehrđajućeg čelika (316L/1.4404).

EVW – (Zavarivanje)
Primjena u zavarivanju

Posebni poliuretanski kabel (PUR) bez halogena sprečava gorenje troske od zavarivanja; spojne matice obložene teflonom sprečavaju lijepljenje troske od zavarivanja.
Kabel je primjeren za vučne lance i torzijske pokrete pa je dobar izbor za primjenu u robotima za zavarivanje.

EVS – (Standard)
Za standardna područja primjene

Jeftina alternativa za uporabu u tvorničkoj automatizaciji.

ENC..A – (Atex)
Za primjene u opasnim područjima kategorija ATEX 1D i 1G.

Ovi su plavi poveznici namijenjeni uporabi u područjima primjene gdje postoje eksplozivne atmosfere (ATEX) u intrinzično sigurnim krugovima kategorije 1D/G. Poliuretanski (PUR) kabeli imaju nisku induktivnost i kapacitivnost pa se mogu rabiti u područjima u kojima su potrebni dugi kabeli. Materijal izolacijske obloge smanjuje opasnost od statičkog naboja čiji je uzrok trenje.
Tijelo za izdavanje odobrenja DEKRA EXAM, prijavljeno u Njemačkoj, obavilo je testiranje tipa i certificiralo poveznike.
Certifikat EZ-a za pregled tipa za komponente valjan je u svim zemljama EU-a.

EVC..A – (Atex)
Za primjene u opasnim područjima kategorija ATEX 2D, 3D i 3G.

poveznici ifm serije ecolink usklađeni su sa strogim normativnim zahtjevima i mogu se rabiti u područjima kategorija ATEX 2D, 3D i 3G.
Tijelo za izdavanje odobrenja DEKRA EXAM, prijavljeno u Njemačkoj, obavilo je testiranje tipa i certificiralo poveznike.
Certifikat EZ-a za pregled tipa za komponente valjan je u svim zemljama EU-a.

EVF – (Hrana)
s mogućnošću ožičenja

Zahvaljujući ovoj inovativnoj i patentiranoj tehnologiji zaštita od opterećenja i brtva kabela strogo su odvojene; zaštita od opterećenja jamči se iznimno jakom trosmjernom kugličnom stezaljkom koja pouzdano steže kabel čak i u slučaju intenzivnog vučnog opterećenja. Zahvaljujući strogoj odvojenosti nema mehaničkog opterećenja brtve pa se kabel ne izobličuje na točki brtvljenja. Iznimno elastična brtva kabela nalazi se na samom ulazu kabela i pouzdano brtvi čak i u slučaju intenzivnog kretanja kabela. Tako se sprečava stvaranje naslaga prašine, a poveznike je lako očistiti.
Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji ovi poveznici s mogućnošću ožičenja imaju stupnjeve zaštite IP65, IP67, IP68 i IP69K.