- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- ENC01A
Spojni kabel s utičnicom
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
Spojni kabel s utičnicom
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
- Za primjene u opasnim područjima
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Kompatibilno s bojom | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maksimalna ulazna snaga [mW] | grupa II: 1000; grupa III: 1000 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K) |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 0,2 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 4 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 101,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materijali | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, Plavo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
---|