Pasivna površinska temperaturna sonda
Jednostavan nadzor postupka, čak i kod malih cijevi
Sondom za temperaturu za postavljanje na površinu omogućuje se brza, fleksibilna i jednostavna konfiguracija mjerne točke. Pasivna sonda za temperaturu posebno je prikladna za upotrebu na cijevima malih promjera gdje bi invazivno nadziranje temperature znatno utjecalo na protok medija. S obzirom na to da se vrijednosti bilježe neinvazivno, nema opasnosti od kontaminacije medija. Umjesto toga, ugradnja je jednostavna i ne zahtijeva se dugotrajno i skupo bušenje i zavarivanje, tako da se mjerna točka može postaviti i u postupku rada.
Ispitana higijenska ispravnost
Zahvaljujući temperaturnom rasponu do 200 °C, visokoj ocjeni zaštite IP69K i higijenski sigurnom principu montaže koji je testirao Ecolab, sonda je također prikladna za upotrebu u proizvodnji hrane. U kombinaciji s invazivnim nadzorom temperature, primjerice, može se osigurati potpuno zagrijavanje cijevi koje je potrebno u postupku CIP.
Savršeni par: senzor temperature i utikač
Vrijednosti otpora pasivnog senzora površinske temperature mogu se analizirati pomoću temperaturnog utikača TP. Pretvara vrijednosti elemenata PT100 i PT1000 u analogne signale ili u signale sustava IO-Link.