- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Temperaturni utičnik za higijenske i industrijske primjene
Temperaturni utičnik za higijenske i industrijske primjene
Digitalizirajte svoje mjerenje temperature
Temperaturni utikač pretvara vrijednosti otpora temperaturnih sondi u standardizirane analogne i sklopne signale. Uporabom sustava IO-Link, izmjerena se vrijednost također može prenijeti u digitalnom obliku bez gubitaka. To temperaturni utikač čini važnom komponentom za digitalnu naknadnu ugradnju postojećih ugradnji.
Svestrana upotreba
Zahvaljujući vezi s dvije, tri ili četiri žice, temperaturni utikač može se povezati na sve komercijalno dostupne elemente PT (PT100/PT1000) izravno ili putem priključnog kabela. Mali je dizajn također prikladan za grube primjene jer se utikač može montirati na sigurno mjesto dalje od sonde.
Uključi i pokreni
Ako je temperaturni utikač spojen na mjerni element, on ga automatski prepoznaje. Ako skaliranje mjernog raspona postavljeno u tvornici zadovoljava zahtjeve primjene, daljnje postavke nisu potrebne. Ako je potrebno, korisnik može jednostavno prilagoditi skaliranje putem sustava IO-Link.
Minimizirana instalacija i izvori grešaka
Uz upotrebu dva standardizirana priključka M12, složenost ugradnje čepa za temperaturu svedena je na najmanju moguću mjeru u odnosu na obične davače s vrhom ili davače sa šinama DIN. Izvori su grešaka, kao što su stezaljke kabela, eliminirani.
Individualna prilagodba
Za konstantno visoku točnost, možete nakon kalibracije prilagoditi temperaturni utikač kako bi zadovoljio Vaše posebne zahtjeve. U tu svrhu, TP nudi širok raspon namještanja postavki što omogućuje savršenu koordinaciju u Vašem sustavu.