- Novosti o proizvodima
- Industrijska komunikacija
- Neprekidan prijenos putem sabirnice polja
Neprekidan prijenos putem sabirnice polja
Moduli za Ethernet za terenske primjene
Decentralizirani moduli DI služe kao pristupnik između binarnih senzora i sabirnice polja. To znači da se binarni signali prebacivanja u polju mogu prenositi izravno preko sabirnice polja. Nisu potrebni dodatni sustavi prijenosa u topologiji sabirnice polja.
Čvrsto i trajno zategnuto
Moduli ifm idealan su izbor, čak i u najtežim okruženjima: materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVC i EVF.
Tehnologija ecolink jamči pouzdane priključke M12 priključnih kabela, trajno otporne na prodor.
Razvoj obitelji mastera IO-Link s digitalnim ulaznim modulima
Moduli za Ethernet savršen su dodatak obitelji IO-Link mastera poduzeća ifm. Imaju isti dizajn, konfiguraciju priključka i standardizirane priključke M12.
Integrirana funkcija brojača za primjene visokofrekventnog brojača
Impulsi senzora broje se unutar modula i ciklički se prenose na PLC kao paket za brojač. Time se jamči precizno brojanje na koje ne utječe vrijeme ciklusa PLC-a.
Napajanje snažnim naponom
Za napajanje napona moduli nude A-kodirani poveznik M12 s 1 x 4 A- i L-kodiranim poveznikom M12 s 2 x 16 A, uključujući funkcionalnost serijskog povezivanja.