- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Terenski moduli za Ethernet
- U/I moduli mreže Ethernet za industriju hrane i pića
- AL4023
Modul za Ethernet sa sučeljem EtherNet/IP
AL4023
ETH Module SL EIP 16DI IP69K
Modul za Ethernet sa sučeljem EtherNet/IP
AL4023
ETH Module SL EIP 16DI IP69K
- Modul sabirnice polja s digitalnim ulazima
- Izravno povezivanje senzora sa sabirnicom polja radi postizanja jasne strukture ožičenja
- Funkcija visokofrekvetnog brojača integrira se u modul Etherneta
- Robusno kućište za upotrebu u prehrambenoj industriji
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
Primjena
Primjena | higijenski sustavi; U/I moduli za vanjsku uporabu |
---|---|
Funkcija prioritetnog spoja | sučelje sabirnice polja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...28 DC; (US ; prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3,6 |
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] | 3,2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 16; (vrsta 2 prema IEC 61131-2) |
---|---|
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | 0...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | funkcija brojenja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcije i parametri |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K) | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 130 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 419,9 |
---|---|
Materijali | kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Poveznik: M12; kodiranje: D; Brtva: EPDM |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
X31 | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Procesni priključak
Digital Input X01...X08 | Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: EPDM |
---|