You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Kabeli M12 sučelja CAN s tehnologijom ecolink za pokretne strojeve

  • Veliki poprečni presjek kabela za smanjenje pada napona
  • Trajna zaštita od vibracija zbog konture zuba pile
  • Optimalno brtvljenje čak i pri ručnom pričvršćivanju
  • Mehaničkim krajnjim zaporom štiti se O-prsten od uništavanja

Najviša razina pouzdanosti za pokretna područja primjene
 Povećanim poprečnim presjekom kabela od 2 x 0,75 mm2 (dovod napona) i 2 x 0,5 mm2 (CAN) omogućuje se prijenos visokih struja s niskim padom napona i pouzdani prijenos podataka. Integriranim krajnjim zaporom štiti se O-prsten od uništavanja koje se prouzrokuje prejakim stezanjem matice. Nije potreban alat za ugradnju i ručno uklanjanje. Zaštitom od vibracija s asimetričnim djelovanjem čvrsto se zadržava matica u pripadajućem položaju i tako se jamči optimalno i trajno brtvljenje. Visokokvalitetnim materijalima i intenzivnim praćenjem tijekom i nakon proizvodnje jamči se najveći standard kvalitete. Stoga su ovi kabeli sučelja CAN savršeno prikladni za zahtjevna područja primjene u unutarnjem i vanjskom prostoru na vozilima i pokretnim strojevima.

Proizvodi