- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- EVC959
Spojni kabel s utičnicom
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Spojni kabel s utičnicom
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Veliki poprečni presjek kabela za smanjenje pada napona i prekidni otpornik za izbjegavanje interferencije
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | Sabirnica CAN |
Električni podaci
Radni napon [V] | 32 DC; (žice 4+5: 5 V) |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (žice 4+5: 0,05 A) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | TPU | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Materijal za brtvljenje | FKM | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; Crveno / crno: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + Bijelo / Plavo: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + zaslon: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
---|