- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Indukcijski senzor u ravnom pakovanju s IO-Linkom
Indukcijski senzor u ravnom pakovanju s IO-Linkom

Neprekidno uočavanje položaja kao vrijednosti postupka i postavljanje sklopne točke do milimetarske preciznosti putem IO-Linka
- Neprekidne povratne informacije o položaju putem IO-Linka
- Sklopne točke mogu se lako prilagoditi putem IO-Linka u bilo kojem trenutku
- Mogućnosti postavljanja PNP/NPN ili NO/NC doprinose smanjivanju troškova skladištenja
- Dug radni vijek i robustnost zahvaljujući ravnoj ugradnji i velikom temperaturnom području
- Kompaktno četverokutno kućište za ugradnju u skučenim prostorima
Robustan, štedi na prostoru
Novo kompaktno četverokutno kućište IQ idealno je za skučene prostore u tehnologiji prijenosnih traka i tvorničkoj automatizaciji. Ravna ugradnja senzora olakšava postavljanje i sprečava mehaničko oštećenje. Uz visoki otpor na udare i vibracije i široko temperaturno područje, to jamči dug radni vijek.
Svestran zahvaljujući IO-Linku
Radi rješavanja zahtjevnih zadaća otkrivanja položaja IO-Link neprekidno šalje vrijednost udaljenosti. Dvije sklopne točke mogu se postaviti na najbliži milimetar pomoću IO-Linka. Osim toga, senzor ima razne konfiguracijske mogućnosti, primjerice NO/NC ili PNP/NPN, čime se smanjuju troškovi skladištenja za različite vrste senzora.