You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Induktivni senzori od punog metala za pouzdano mjerenje udaljenosti

Izravno otkrivanje mehaničkih udaljenosti koje se mijenjaju i jednostavno postavljanje parametara putem sučelja IO-Linka

  • Pouzdano otkrivanje krajnjeg položaja putem mjerenja udaljenosti
  • Visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika (316L)
  • Široki temperaturni raspon do 100 °C
  • Za univerzalnu uporabu, od IP 65 do IP 69K
  • Prilagodljivi zahvaljujući profilu pametnog senzora IO-Linka

Senzori IO-Linka od punog metala
U teškim radnim uvjetima senzori od punog metala udovoljavaju višestrukim zahtjevima. Njihovo veliko temperaturno područje i visoki stupanj zaštite omogućavaju univerzalnu uporabu. Zahvaljujući mjernom senzoru, udaljenost do cilja može se stalno pratiti. Promjena u mehaničkim udaljenostima otkriva se odmah, čime se omogućava preventivno ponovno prilagođavanje radi smanjivanja mogućih razdoblja mirovanja. Profil pametnog senzora omogućava različite mogućnosti postavljanja. Mogu se konfigurirati točke prebacivanja i izlazne funkcije. Više nije potrebno u skladištu čuvati različite vrste senzora budući da se bilo koja potrebna postavka može dobiti putem sučelja IO-Linka.