Induktivni senzori od cjelovitog metala
IFT258
IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104
Induktivni senzori od cjelovitog metala
IFT258
IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104
- Za precizno praćenje položaja na strojevima
- Fleksibilna uporaba zbog velikog raspona radne temperature
- Iznimno visoka ponovljivost
- Pouzdani prijenos udaljenosti kao linearne procesne vrijednosti pomoću IO-Linka
- Normalno zatvoren / normalno otvoren način i prilagodljivi PNP / NPN pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |
---|---|---|
Primjena | neprekidno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje; redovit postupak čišćenja | |
Snaga tlaka [bar] | 100 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Poveznica IO sa sklopnom točkom [mm] | 0,7...3,51; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Poveznica IO s mjernim rasponom [mm] | 0,375...3,75 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,8 / Aluminij: 0,6 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Linearna pogreška IO-Link [%] | ± 2; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Preciznost ponavljanja IO-Link [%] | ± 1; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Temperaturni koeficijent | ± 0,2 %/K; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 635 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 29,2 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 15 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|