Višenamjenski analogni zaslon
Zaslon osjetljiv na dodir radi lakog očitavanja i intuitivnog rukovanja
- Jasno čitljiv zaslon
- Zaslon osjetljiv na dodir i jasan tekst za intuitivno rukovanje
- Promjena zaslona u crveno/žuto/zeleno kada se postavljena granica prijeđe ili ne dostigne
- 16-bitna rezolucija
- Dodatne funkcija kao što su tara, filtar, prosjek, kombinacija signala
Analogni zaslon 4.0
Novi višenamjenski zaslon više je od samo zaslona: unaprijed obrađuje digitalne signale na decentralizirani način i, ako je potrebno, tu informaciju prosljeđuje upravljačkom sklopu više razine. Ova pametna značajka čini ga idealnim za područja primjene Industrija 4.0.
Svestrani analogni prikaz vrijednosti
Na ovom pametnom zaslonu prikazuju se različiti parametri postupka obrade osjetnika s analognim izlazom ili davača s izlazom standardnog signala. Slobodno prilagodljivi čimbenici za skaliranje čine mogućima pretvorbu i pokazivanje ulaznih signala u obliku fizičkih vrijednosti (npr. tlaka, temperature ili količine obujamskog protoka). Ako rabite davač tlaka, na primjer, može se prikazati obujam spremnika. Također možete ulazne signale postaviti u kontrast u odnosu jedan na drugi, npr. za mjerenje diferencijalnog tlaka.
Rukovanje prilagođeno korisniku
Sve postavke možete obaviti pomoću modernog i otpornog sučelja osjetljivog na dodir. Zaslon se automatski mijenja iz načina za prikaz u način za postavljanje parametara. Svi se parametri prikazuju jasnim tekstom na zaslonu i tako se omogućava laka i intuitivna uporaba. Mehanizam lozinke namijenjen je zaštiti od manipulacije.
Nadgledanje graničnih vrijednosti
Korisnik može definirati do četiri granične vrijednosti. Do četiri prekidača izlaza tranzistora ako se postavljeno ograničenje ne dostigne ili prijeđe. Prikazuju se stanja izlaza, a boja zaslona može biti crvena, žuta ili zelena, ovisno o vrijednosti postupka obrade.