Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Jasno čitljiv zaslon u boji s ekranom na dodir
- Veliki radni raspon AC/DC
- Pouzdano praćenje senzora s analognim standardnim signalima
- Slobodno promjenjive vrijednosti prikaza i kombinacije signala
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Primjena
Primjena | prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Radni napon [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Potrošnja struje [mA] | 100 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | -10...10 |
Razlučivost analognog ulaza | 16 bit |
Precizan analogni ulaz [%] | 0,1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Zaštita | IP 65 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 351 |
---|---|
Vrsta montaže | izrez ploče: 91 x 43 mm |
Dimenzije [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materijali | Noryl UL94-V-0 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|