You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Modul sučelja AS Safety at Work

Dva sigurna digitalna ulaza i dva standardna izlaza na jednoj adresi

  • Dva sigurna digitalna ulaza i dva standardna izlaza
  • Priključivanje dvaju sigurnih induktivnih osjetnika s izlazima OSSD ili svjetlosnih rešetaka pomoću samo jedne adrese sučelja AS
  • Certifikacija prema EN 62061 / SIL2 i EN ISO 13849-1 / PL d
  • Precizno i fleksibilno brzo postavljanje
  • Modul dolazi izravno od sučelja AS

Sigurni modul ClassicLine
Ovaj modul sa sigurnim ulazom omogućava komponentama koje su povezane sa sigurnošću, a nemaju integrirano sučelje AS, priključivanje na sustav sučelja AS.

Za komponente bez sučelja AS-Interface​
Dakle, 2-kanalni induktivni osjetnici s elektroničkim izlazima OSSD (npr. GG712S) ili svjetlosne rešetke do razine izvedbe EN 13849-1 mogu se priključiti na jednu adresu sučelja AS uz uporabu 4-žičnog standardnog priključnog kabela. Pomoću dva integrirana izlaza moguć je priključak dvaju pokretača, kao što su signalne žarulje ili releji. Sučelje AS u potpunosti napaja sigurne osjetnike i izlaze.

Prednosti i koristi za korisnika​
Sigurni osjetnici s potrošnjom struje manjom od 200 mA mogu raditi na AC509S bez dodatnog napajanja. Priključivanje se postiže samo pomoću žutog ravnog kabela sučelja AS.

Brzi priključak sučelja AS​
Zahvaljujući tehnologiji brzog priključivanja, korisnik dobiva visoki stupanj pouzdanosti i fleksibilne ugradivosti. Ravni kabel sučelja AS može se umetnuti iz tri različita smjera.

Dijagnoza na mjestu​
Svjetleće diode pokazuju stanje ulaza i izlaza i komunikacije.

Sigurnost​
Sigurni modul sučelja AS otkriva stanja prekapčanja povezana sa sigurnošću dva elektronička kontakta, svakog s dva samotestirajuća poluvodička izlaza (OSSD). Modul udovoljava zahtjevima do SIL2 prema EN 62061 i PL d to EN 13849-1. U slučaju kvara, integrirano komunikacijsko nadgledanje iskapča signalne izlaze.

Postavljanje​
Moduli se mogu adresirati bez napona prije postavljanja ili kada su postavljeni i ožičeni, pomoću utičnice za adresiranje. Potrebni su samo jedinica za adresiranje AC1154 i kabel za adresiranje E70213.