Premosni utikač za sigurnosne module sučelja AS
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
Premosni utikač za sigurnosne module sučelja AS
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
- Za uporabu u kombinaciji sa sigurnosnim modulima sučelja AS
- Za simulaciju kratkog spoja
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
- Široko područje radne temperature
Primjena
Primjena | premosni utikač za sigurni ulazni modul |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 37 |
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|