You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

IO-Link Master za higijenska područja

Posebno osmišljen za sigurnu uporabu u mokrim područjima u industriji hrane

  • 4 ili 8 priključaka poveznice IO s punom funkcionalnošću V1.1
  • Modula polja IP 69K za industriju hrane
  • Master i uređaje može se konfigurirati pomoću softvera LR DEVICE
  • Spreman za Industriju 4.0 putem LR AGENT EMBEDDED
  • Napajanje pomoću standardnog kabela za osjetnike, M12 A-kodiran

Robusni moduli sabirnice polja za zahtjevna područja primjene
Decentralizirani masteri poveznice IO rabe se kao pristupnici između pametnih osjetnika poveznice IO i sabirnice polja. Zahvaljujući posebnim materijalima njihovog kućišta i visokoj otpornosti na prodor (IP 69K), mogu se rabiti izravno na mokrim područjima u industriji hrane. Materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVF. Zahvaljujući tehnologiji ecolink, priključci M12 priključnih kabela pouzdani su i trajno otporni na prodor. Zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima posebno prilagođenima području primjene i intenzivnom nadgledanju tijekom i poslije proizvodnje jamče se najveći standardi kvalitete.

Prednosti i pogodnosti za kupce

Konfiguracija osjetnika pomoću LR DEVICE
Intuitivni softver pronalazi sve mastere poveznice IO u mreži i stvara pregled čitavog postrojenja. Osim toga svi spojeni osjetnici označeni su pripadajućim parametrima. To znači da je s jedne središnje točke moguće postaviti parametre svih osjetnika u sustavu.

Upotreba kao mastera u industriji hrane
Ovi se masteri mogu rabiti i u higijenskim područjima primjene zahvaljujući upotrijebljenim materijalima i njihovom inovativnom dizajnu kućišta.

Lako priključivanje osjetnika
Osjetnici i pokretači priključeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Ovisno o vrsti uređaja, može se priključiti do 4 ili 8 osjetnika poveznice IO te napajati strujom do 3.6 A. Dužina kabela može biti do 20 m.

Pouzdani digitalni podatci​
Podatci osjetnika prenose se digitalno. Za razliku od analognih signala, otpornost kontakata i elektromagnetska interferencija ne mogu pogoršati signale.

Izravni priključak na IT​
Integrirani LR AGENT EMBEDDED može prenositi vrijednosti postupka obrade izravno sustavima ERP, bez skretanja putem PLC-a. Ovaj je drugi komunikacijski put dostupan usporedno sa sabirnicom polja pomoću ožičenja sabirnice.

Tehnologija povezivanja