You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Brzo, pouzdano i higijensko praćenje temperature

  • Ušteda troškova zbog brzog vremena odziva < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
  • Idealno za male nazivne promjere cijevi i ograničene
  • prostore za instalacije Visok raspon mjerenja: -50...200 °C
  • Prilagodnici za uklanjanje praznina jamče čistoću
  • Uključen tvornički certifikat u 3 točke (na mreži)

 

Mjerenje temperature u higijenskim primjenama

Kompaktni odašiljači temperature osmišljeni su za zahtjevne procese u industriji hrane i pića. Njihova izrada je u skladu s normama EHEDG, 3A, FDA i EC 1935/2004. Zahvaljujući kratkom mjernom vrhu (dubina umetanja 15 ili 25 mm) i malom promjeru od 3 mm, senzori su idealni za cijevne instalacije (DN20...DN100) u vrlo dinamičnim toplinskim procesima, gdje pomažu minimizirati troškove i smanjiti potrošnju energije.

Prilagodnikom za uklanjanje praznina osigurava se instalacija bez mrtve zone i učinkovito čišćenje. Kompatibilnost s prilagodnicima dostupnima na tržištu nudi daljnje potencijalne uštede.

Integrirano sučelje IO-Linka omogućuje precizan digitalni prijenos izmjerenih vrijednosti bez gubitaka i pruža dodatne dijagnostičke funkcije za pojednostavljeno rješavanje problema.

Mjerenje i kontrola temperature u dinamičkim procesima

Novi senzor temperature TA16 društva ifm odlikuje se brzim vremenom odziva za preciznu kontrolu temperature. Ova značajka pomaže korisnicima da uštede troškove energije i povećaju vrijeme rada postrojenja.

Prilagodnici za uklanjanje praznina pojednostavljuju čišćenje

Jednostavan procesni priključak prilagodnicima za uklanjanje praznina omogućuje brzo i jednostavno čišćenje točke mjerenja. Prilagodnik je zavaren na zid cijevi kako bi činio sastavni dio cijevi i uklanja mrtve prostore koje je teško očistiti.

Sve u jednom – pouzdano i točno

Visoka ograničenja toplinskog i mehaničkog opterećenja dovode do dužeg vremena rada postrojenja i kontinuirane preciznosti. Senzor TA16 standardno se isporučuje s tvorničkim certifikatom te se može odmah upotrebljavati.

 

Dodatci