Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 120 | |
---|---|---|
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 8,2 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 18 mm ; debljina stijenke cijevi: 1,25 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,4 / - |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|