Precizno i praktično: radarski senzor za mjerenje razine s poveznicom IO-Link
- Frekvencija od 80 GHz omogućava mjerenje razine milimetarskom preciznošću do 10 metara
- Beskontaktno mjerno načelo: bez kvarova zbog naslaga ili istrošenosti
- Certificirano za upotrebu u higijenskim područjima
- Brzo postavljanje i rad bez održavanja
- Daljinsko postavljanje parametara senzora i praćenje razine putem priključka na IT sustav
Praćenje velikih spremnika bez pogrešaka
Senzor za mjerenje razine LW2720 omogućava precizno praćenje razine tekućeg medija u spremnicima visine do 10 metara bez slijepih zona. Načelo beskontaktnog mjerenja radarom sprječava kvarove ili zatajenja senzora koje uzrokuju prijanjanje viskoznog medija ili oštećenja zbog rada miješalica.
Frekvencija od 80 GHz omogućava stabilne i precizne rezultate mjerenja, čak i ako su u spremniku prisutni para ili kondenzat. Senzor je projektiran za uporabu u higijenskim područjima, pa ni CIP i SIP postupci ili korištenje kuglastih mlaznica ne ugrožavanju njegovo ispravno funkcioniranje.
Više radnog učinka zbog poveznice IO-Link
Snažni LW2720 paket dopunjavaju sljedeće značajke: Ugradnja senzora traje samo nekoliko minuta, a parametre senzora je moguće jednostavno postaviti i očitati daljinski, putem poveznice IO-Link.