O-prsten
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
O-prsten
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
- Pouzdano aksijalno i radijalno brtvljenje
- Zabrtvljeno čak i pri iznimno visokom sustavnom tlaku
Mehanički podaci
Težina [g] | 4,2 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 24 |
Vanjski promjer [mm] | 28 |
Materijali | FKM |
Opaske
Količina pakiranja | 5 kom. |
---|