- Proizvodi
- TS335A
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS335A
TS-300KEKD05...../US/3D
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS335A
TS-300KEKD05...../US/3D
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TS325A Usporedba proizvoda: TS335A / TS325A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred B; Pogonska struja max. 10 mA) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Napomena o mjernom području |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 6 / 18; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D IP 67 T 100 °C X |
---|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 5 / L = 35 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Promjer sonde [mm] | 5 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 3 m, Silikon, zaštićen |
---|