Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za primjene u opasnim područjima
- Jednostavna prilagodba postupka pomoću stezaljke ili zaštitne cijevi
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Ø 5 mm |
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred B; Pogonska struja max. 10 mA) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Snaga izolacije [V] | 2500; (izolacija između kućišta senzora i unutarnje strukture senzora) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Napomena o mjernom području |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 4 / 10; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T5 Gc X | |
MTTF [godina] | 19025,9 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 88,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 5 / L = 40 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | Ø 5 mm |
Promjer sonde [mm] | 5 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 3 m, Silikon, zaštićen |
---|